??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1414671 - HC-D15-SP-RBK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1414671
Product number of the Manufacturer
1414671
Description short
Joint profilé
Description long
Joint profilé
Manufacturer Type Description
HC-D15-SP-RBK
Preview
GTIN-Code
4055626031224
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
épaisseur
4 mm
caractéristique de surface
not relevant
date de publication (AAAA-MM)
not relevant
protection de surface
not relevant
série de la pression nominale
not relevant
Portée nominale
not relevant
Matériau selon norme
not available
Nombre de trous
1
Abréviation de profilé
not relevant
Cote nominale de l’élément de forme
not relevant
Abréviation selon la norme
not relevant
Lettre de forme conforme à la norme
not relevant
Protection de surface conformément à la norme
not available
GTIN
4055626031224
Manufacturer product designation
Joint profilé
Manufacturer product description
Joint profilé de rechange, pour boîtiers HC-EVO-D15...BK
Product type
HC-D15-SP-RBK
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
40169300
Country of origin
IT
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés