??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1414671 - HC-D15-SP-RBK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1414671
Artikelnummer des Herstellers
1414671
Kurzbeschreibung
Profildichtung
Langbeschreibung
Profildichtung
Herstellertypbezeichnung
HC-D15-SP-RBK
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626031224
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
min. Dicke
4 mm
Oberflächenbeschaffenheit
not relevant
Ausgabe der Maßnorm
not relevant
Oberflächenschutz
not relevant
Nenndruckreihe
not relevant
Nennweite
not relevant
Werkstoff (in Anlehnung an Norm)
not available
Anzahl der Löcher
1
Profilkurzzeichen
not relevant
Nennmaß des Formelementes
not relevant
Kurzzeichen (in Anlehnung an Norm)
not relevant
Normnummer (Formbuchstabe)
not relevant
Oberflächenschutz (in Anlehnung an Norm)
not available
GTIN
4055626031224
Herstellerproduktbezeichnung
Profildichtung
Herstellerproduktbeschreibung
Ersatz-Profildichtung, für Gehäuse HC-EVO-D15.....BK
Herstellerprodukttyp
HC-D15-SP-RBK
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
40169300
Herstellerland
IT
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen