??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1414669 - HC-D15-SG-RBK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1414669
Product number of the Manufacturer
1414669
Description short
Joint plat
Description long
Joint plat
Manufacturer Type Description
HC-D15-SG-RBK
Preview
GTIN-Code
4055626031200
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
diamètre du trou
7.100 mm
épaisseur
2 mm
caractéristique de surface
not relevant
date de publication (AAAA-MM)
not relevant
protection de surface
not relevant
Ecart entre les trous de perçage, sens transversal
70 mm
Longueur de l'écart de fixation
17.500 mm
série de la pression nominale
not relevant
Portée nominale
not relevant
Matériau selon norme
not available
Nombre de trous
1
Abréviation de profilé
not relevant
Cote nominale de l’élément de forme
not relevant
Abréviation selon la norme
not relevant
Lettre de forme conforme à la norme
not relevant
Protection de surface conformément à la norme
not available
GTIN
4055626031200
Manufacturer product designation
Joint plat
Manufacturer product description
Joint plat de rechange, pour embases HEAVYCONNEC-EVO HC-EVO-D15.....BK
Product type
HC-D15-SG-RBK
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
40169300
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés