??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1414658 - HC-B-GTRS-M32-ER-AL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1414658
Product number of the Manufacturer
1414658
Description short
Presse-étoupe
Description long
Kit comprenant : un adaptateur métallique EVO 1414258 et un raccordement vissé avec bloc de jonction 1415194, M32
Manufacturer Type Description
HC-B-GTRS-M32-ER-AL
Preview
couleur
silver
poids net
0.298 kg
degré de protection (IP) monté
IP66
sans halogène
No
matériau
Nickel-plated brass
température ambiante maximale
100 °C
Size of connection thread
Bayonet B metal
max. sealing range
21 mm
min. sealing range
13 mm
Counter nut present
No
Bend protection present
No
Number of cable feed-throughs
1
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
wrench width 1
36 mm
wrench width 2
36 mm
GTIN
4055626031095
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
Manufacturer product description
Kit comprenant : un adaptateur métallique EVO 1414258 et un raccordement vissé avec bloc de jonction 1415194, M32
Product type
HC-B-GTRS-M32-ER-AL
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4055626031095
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85389099
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés