??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1414399 - CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:10
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1414399
Product number of the Manufacturer
1414399
Description short
Connecteur RJ45
Description long
Connecteur RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: Plastique, type de raccordement: raccordement serti, section raccordable: AWG 24- 27, sortie du câble: droit, coloris: gris, Ethernet
Manufacturer Type Description
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:10
Preview
GTIN-Code
4055626028217
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
15
Largeur
13.500 mm
hauteur
17 mm
Tension nominale
72 V
rated current
1 A
Norme d'application
not available
classe d’inflammabilité
V2
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
60 °C
certificats et homologations
EAC
longueur
13.500 mm
profondeur
13.500 mm
section maximum du conducteur, souple
0.200 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.100 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.100 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
Pole number
8
type de contact
Pin
matière du contact
Phosphor bronze
température ambiante maximale
60 °C
matière du revêtement du contact
Gold
degré de salissure
2
catégorie de surtension
I
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Conductor connection method
crimp connection
plombage
No
avec verrouillage
No
matériau de boîtier
Plastic
Size of connection thread
not relevant
conception CEM
No
Nombre d'entrées de câble
1
type d'entrée de câble
straight
polarisation
without
GTIN
4055626028217
Manufacturer product designation
Connecteur RJ45
Manufacturer product description
Connecteur RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: Plastique, type de raccordement: raccordement serti, section raccordable: AWG 24- 27, sortie du câble: droit, coloris: gris, Ethernet
Product type
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:10
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85366990
Country of origin
TW
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés