??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1414399 - CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1414399
Artikelnummer des Herstellers
1414399
Kurzbeschreibung
RJ45-Steckverbinder
Langbeschreibung
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: Kunststoff, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 27, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau, Ethernet
Herstellertypbezeichnung
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:10
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626028217
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
15
Breite
13.500 mm
Höhe
17 mm
Bemessungsspannung
72 V
Bemessungsstrom
1 A
Anwendungsnorm
not available
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
60 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC
Länge
13.500 mm
Tiefe
13.500 mm
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.100 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.100 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
Polzahl
8
Kontaktausführung
Stift
Werkstoff des Kontaktes
Phosphor bronze
max. Umgebungstemperatur
60 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
I
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Dichtung vorhanden
Nein
Verriegelung vorhanden
Nein
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Gewindegröße Kabeleingang
not relevant
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anordnung der Kabelzuführung
straight
Codierung (Kopf 1)
without
GTIN
4055626028217
Herstellerproduktbezeichnung
RJ45-Steckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: Kunststoff, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 27, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau, Ethernet
Herstellerprodukttyp
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:10
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
TW
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen