??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1414004 - SACC-BP-F-M12/M15-6-THR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1414004
Artikelnummer des Herstellers
1414004
Kurzbeschreibung
Gehäuseverschraubung
Langbeschreibung
Gehäuseverschraubung, Buchse, M12, Hinterwandmontage, M15 x 1, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb< 0,1%) 1239056
Herstellertypbezeichnung
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626022611
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
83
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
EAC
Nettogewicht
0.010 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
Schutzart (IP, montiert)
IP67, when in locked state
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Datenkontakte
0
Bauform des Steckverbinders
M12
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Werkstoff des Gewinderings
Zinc die-cast, nickel-plated
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
GTIN
4055626022611
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuseverschraubung
Herstellerproduktbeschreibung
Gehäuseverschraubung, Buchse, M12, Hinterwandmontage, M15 x 1, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb< 0,1%) 1239056
Herstellerprodukttyp
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
79070000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft