??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1413223 - SAC-5P-M12MS/0,3-PUR/MS SH BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1413223
Artikelnummer des Herstellers
1413223
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Stecker gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 0,3 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-M12MS/0,3-PUR/MS SH BK
Internationale Artikelnummer
4046356994903
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Bemessungsspannung
48 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
EAC-RoHS
Polzahl
5
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Ja
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Ja
Statusanzeige vorhanden
Nein
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
black-gray RAL 7021
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Werkstoff der Rändel
Zink-Druckguss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
A-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
0.300 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4046356994903
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Stecker gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 0,3 m
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-M12MS/0,3-PUR/MS SH BK
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft