??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1413146 - VS-IP67-IP67-94C-LI/10,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1413146
Artikelnummer des Herstellers
1413146
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Schutzart: IP67, Kabellänge: 10 m, Polzahl: 8, Kabelabgang: gerade, Ethernet
Herstellertypbezeichnung
VS-IP67-IP67-94C-LI/10,0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356475761
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
13
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC
Kategorie
not relevant
geschirmt
Ja
Kabeltyp
S/UTP
Länge
10 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
Farbe des Mantels
Variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
26
Kabelkonstruktion
4x2xAWG26/19; S/UTP
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
Pinbelegung
1:1
Art der Knickschutzhülle
aufgesteckt
schleppkettentauglich
Ja
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
GTIN
4046356475761
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 schleppkettentauglich (19-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67, grau auf RJ45-Stecker/IP67, grau, Line, Länge 10 m
Herstellerprodukttyp
VS-IP67-IP67-94C-LI/10,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft