??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1413095 - VS-M12FSBP-IP20-94C-LI/2,0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1413095
Product number of the Manufacturer
1413095
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, longueur de câble: 2 m, nombre de pôles: 8, CAT5, sortie du câble: droit, Ethernet
Manufacturer Type Description
VS-M12FSBP-IP20-94C-LI/2,0
Preview
GTIN-Code
4046356475754
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
13
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC
catégorie
5
Blindé (O/N)
Yes
cable type
S/UTP
longueur
2 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
couleur de la gaine
Variable
flame retardant
not relevant
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
26
cable construction
4x2xAWG26/19; S/UTP
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
material connector of connector housing connection 1
not relevant
material connector of connector housing connection 2
not relevant
pin assignment
1:1
type of anti-kink sleeve
moulded-on
suitable for cable guide chain
Yes
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
number of connectors connection 2
1
GTIN
4046356475754
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, longueur de câble: 2 m, nombre de pôles: 8, CAT5, sortie du câble: droit, Ethernet
Product type
VS-M12FSBP-IP20-94C-LI/2,0
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444210
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !