??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1413095 - VS-M12FSBP-IP20-94C-LI/2,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1413095
Artikelnummer des Herstellers
1413095
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 8, CAT5, Kabelabgang: gerade, Ethernet
Herstellertypbezeichnung
VS-M12FSBP-IP20-94C-LI/2,0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356475754
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
13
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC
Kategorie
5
geschirmt
Ja
Kabeltyp
S/UTP
Länge
2 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
Farbe des Mantels
Variable
flammwidrig
not relevant
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
26
Kabelkonstruktion
4x2xAWG26/19; S/UTP
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 1)
not relevant
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 2)
not relevant
Pinbelegung
1:1
Art der Knickschutzhülle
angespritzt
schleppkettentauglich
Ja
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
GTIN
4046356475754
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 8, CAT5, Kabelabgang: gerade, Ethernet
Herstellerprodukttyp
VS-M12FSBP-IP20-94C-LI/2,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft