??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1413059 - NBC-MSD/0,5-937/MSD SCO RAIL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1413059
Artikelnummer des Herstellers
1413059
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5, PROFINET CAT5, Ethernet CAT5, 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: D, Kabellänge: 0,5 m, für Bahnanwendungen
Herstellertypbezeichnung
NBC-MSD/0,5-937/MSD SCO RAIL
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356982870
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.600 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC-RoHS
Polzahl
4
halogenfrei
Nein
Werkstoff
PA 6.6
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Railway applications
Werkstoff des Kabelmantels
PE-X
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
Farbe des Mantels
black RAL 9005
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-40 °C
Anzahl der Adern
4
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
22
Codierung (Kopf 2)
D - data
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
0.500 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
PROFINET
Dicke der Isolierung
1 mm
GTIN
4046356982870
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5, PROFINET CAT5, Ethernet CAT5, 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: D, Kabellänge: 0,5 m, für Bahnanwendungen
Herstellerprodukttyp
NBC-MSD/0,5-937/MSD SCO RAIL
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft