??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1412807 - NBC-M12FS/7,0-971/R4AQ VR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1412807
Product number of the Manufacturer
1412807
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, indice de protection: IP20, longueur de câble: 7 m, nombre de pôles: 6, CAT5, coloris: noir, VARAN
Manufacturer Type Description
NBC-M12FS/7,0-971/R4AQ VR
Preview
GTIN-Code
4055626017457
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Indice de protection IP
IP20
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC, EAC-RoHS
catégorie
5
Blindé (O/N)
Yes
cable type
SF/UTP
longueur
7 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
couleur de la gaine
black RAL 9005
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
24
cable construction
1X2X24/32+2X2X24/19; SF/UTP
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
color anti-kink sleeve
Black
locking lever present
No
pin assignment
1:1
type of anti-kink sleeve
moulded-on
suitable for cable guide chain
Yes
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
number of connectors connection 2
1
GTIN
4055626017457
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, indice de protection: IP20, longueur de câble: 7 m, nombre de pôles: 6, CAT5, coloris: noir, VARAN
Product type
NBC-M12FS/7,0-971/R4AQ VR
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !