??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1412506 - SACC-BP-F-M8/M12 SMD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1412506
Product number of the Manufacturer
1412506
Description short
Presse-étoupe de boîtier
Description long
Presse-étoupe de boîtier, M12, Produit de rechange selon RoHS II sans exception 6c (Pb< 0,1 %) 1239003
Manufacturer Type Description
SACC-BP-F-M8/M12 SMD
Preview
GTIN-Code
4046356989114
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
63
classe d’inflammabilité
V0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
Screw-in thread
M12
GTIN
4046356989114
Manufacturer product designation
Presse-étoupe de boîtier
Manufacturer product description
Connecteur femelle M8, montage face arrière
Product type
SACC-BP-F-M8/M12 SMD
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !