??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1412401 - NBC-M12FS/1,5-971/R4AQ VR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1412401
Artikelnummer des Herstellers
1412401
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1,5 m, Polzahl: 6, CAT5, Farbe: schwarz, VARAN
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12FS/1,5-971/R4AQ VR
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356962384
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
18
Schutzart (IP)
IP20
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
Kategorie
5
geschirmt
Ja
Kabeltyp
SF/UTP
Länge
1.500 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
Farbe des Mantels
black RAL 9005
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
24
Kabelkonstruktion
1X2X24/32+2X2X24/19; SF/UTP
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
Art der Knickschutzhülle
angespritzt
schleppkettentauglich
Ja
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
GTIN
4046356962384
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes VARAN-Kabel, geschirmt, flexibel, schwarz, M12-Buchse, gerade, SPEEDCON, 6-polig auf RJ45-Stecker/IP20, QUICKON, Länge: 1,5 m
Herstellerprodukttyp
NBC-M12FS/1,5-971/R4AQ VR
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft