??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1412279 - NBC-MSD/1,0-937/MSD RX-TX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1412279
Artikelnummer des Herstellers
1412279
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5, 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, Kabellänge: 1 m, Artikel geprüft nach Kundenspezifikation / Bahnapplikation
Herstellertypbezeichnung
NBC-MSD/1,0-937/MSD RX-TX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356953122
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.600 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
4
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
geschirmt
Ja
Werkstoff des Kabelmantels
PE-X
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
Farbe des Mantels
black RAL 9005
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-40 °C
Anzahl der Adern
4
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
22
Codierung (Kopf 2)
D - data
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
1 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
PROFINET
Dicke der Isolierung
1 mm
GTIN
4046356953122
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5, PROFINET CAT5e, 4-polig, RADOX® GKW S, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, Kabellänge: 1 m, Artikel geprüft nach Kundenspezifikation / Bahnapplikation
Herstellerprodukttyp
NBC-MSD/1,0-937/MSD RX-TX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft