??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1412256 - SACC-CIP-M8MS-4P SMD R32
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1412256
Product number of the Manufacturer
1412256
Description short
Connecteurs encastrables
Description long
Connecteurs encastrables, 4-pôles, connecteur mâle, droit, M8, détrompage A, Montage circuits imprimés, SMD référence : 1308277
Manufacturer Type Description
SACC-CIP-M8MS-4P SMD R32
Preview
GTIN-Code
4046356988971
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
63
Tension nominale
48 V
rated current
4 A
Norme d'application
IEC 61076-2-104
classe d’inflammabilité
V0
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC
poids net
0.005 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
105 °C
matière du revêtement du contact
Au
Number of power contacts
0
catégorie de surtension
III
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
type de boitier
straight
avec écran de raccordement
No
Number of control contacts
4
Number of data contacts
0
Construction form of the plug connector
M8
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
genre (M/F) de connection en départ
Male (plug)
GTIN
4046356988971
Manufacturer product designation
Connecteurs encastrables
Manufacturer product description
Connecteurs encastrables, 4-pôles, connecteur mâle, droit, M8, détrompage A, Montage circuits imprimés, SMD référence : 1308277
Product type
SACC-CIP-M8MS-4P SMD R32
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
100
Quantity Scale
100
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !