??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1412256 - SACC-CIP-M8MS-4P SMD R32
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1412256
Artikelnummer des Herstellers
1412256
Kurzbeschreibung
Einbausteckverbinder
Langbeschreibung
Einbausteckverbinder, 4-polig, Stecker, gerade, M8, A-kodiert, Leiterplattenmontage, SMD Art.-Nr.: 1308277
Herstellertypbezeichnung
SACC-CIP-M8MS-4P SMD R32
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356988971
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
63
Bemessungsspannung
48 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-104
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC
Nettogewicht
0.005 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
105 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
Anzahl Leistungskontakte
0
Überspannungskategorie
III
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
Ausführung des Gehäuses
gerade
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Steuerkontakte
4
Anzahl Datenkontakte
0
Bauform des Steckverbinders
M8
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
GTIN
4046356988971
Herstellerproduktbezeichnung
Einbausteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Einbausteckverbinder, 4-polig, Stecker, gerade, M8, A-kodiert, Leiterplattenmontage, SMD Art.-Nr.: 1308277
Herstellerprodukttyp
SACC-CIP-M8MS-4P SMD R32
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft