??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1412120000 - IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Kusovník
Weidmueller 1412120000
Preview
Manufacturer Product ID
1412120000
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Description short
Síťový spínač (neřízený) neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Síťový přepínač pro komunikace mezi účastníky sítí Ethernet.
GTIN-Code
4050118212693
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.275 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model