??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1411978 - SACC-CI-M12FS-8P SMD R32
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1411978
Product number of the Manufacturer
1411978
Description short
Connecteurs encastrables
Description long
Connecteurs encastrables, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: A - standard , Montage circuits imprimés, SMD, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238945
Manufacturer Type Description
SACC-CI-M12FS-8P SMD R32
Preview
GTIN-Code
4046356991698
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
63
Tension nominale
30 V
rated current
2 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
classe d’inflammabilité
V0
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC
poids net
0.006 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
degré de protection (IP) monté
IP67, when plugged in
température ambiante maximale
105 °C
matière du revêtement du contact
Au
degré de salissure
3
Number of power contacts
0
catégorie de surtension
III
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
type de boitier
straight
avec écran de raccordement
No
Number of control contacts
8
Number of data contacts
0
Construction form of the plug connector
M12
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
GTIN
4046356991698
Manufacturer product designation
Connecteurs encastrables
Manufacturer product description
Connecteurs encastrables, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: A - standard , Montage circuits imprimés, SMD, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238945
Product type
SACC-CI-M12FS-8P SMD R32
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
100
Quantity Scale
100
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !