??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411978 - SACC-CI-M12FS-8P SMD R32
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411978
Artikelnummer des Herstellers
1411978
Kurzbeschreibung
Einbausteckverbinder
Langbeschreibung
Einbausteckverbinder, 8-polig, Buchse, gerade, M12, Kodierung: A - Standard , Leiterplattenmontage, SMD, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1238945
Herstellertypbezeichnung
SACC-CI-M12FS-8P SMD R32
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356991698
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
63
Bemessungsspannung
30 V
Bemessungsstrom
2 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC
Nettogewicht
0.006 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
Schutzart (IP, montiert)
IP67, when plugged in
max. Umgebungstemperatur
105 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
Verschmutzungsgrad
3
Anzahl Leistungskontakte
0
Überspannungskategorie
III
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
Ausführung des Gehäuses
gerade
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Steuerkontakte
8
Anzahl Datenkontakte
0
Bauform des Steckverbinders
M12
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
GTIN
4046356991698
Herstellerproduktbezeichnung
Einbausteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Einbausteckverbinder, 8-polig, Buchse, gerade, M12, Kodierung: A - Standard , Leiterplattenmontage, SMD, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1238945
Herstellerprodukttyp
SACC-CI-M12FS-8P SMD R32
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft