??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1411542 - NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1411542
Product number of the Manufacturer
1411542
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit RJ45 / IP20, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: D, longueur de câble: 10 m
Manufacturer Type Description
NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO
Preview
GTIN-Code
4046356933834
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.500 mm
Norme d'application
IEC 61076-2-101
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
certificats et homologations
EAC-RoHS
Pole number
4
degré de protection (IP) monté
IP20
sans halogène
No
polarisation
not relevant
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PVC
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
RJ45
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
1 A
couleur de la gaine
signal red RAL 3020
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-40 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
70 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
70 °C
Nombre de conducteurs
4
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
22
Coding
D-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
10 m
Category (capacity)
Sercos
épaisseur de l’isolation
0.900 mm
GTIN
4046356933834
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit RJ45 / IP20, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: D, longueur de câble: 10 m
Product type
NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !