??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411542 - NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411542
Artikelnummer des Herstellers
1411542
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Sercos CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 10 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356933834
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.500 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC-RoHS
Polzahl
4
Schutzart (IP, montiert)
IP20
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
not relevant
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
RJ45
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
1 A
Farbe des Mantels
signal red RAL 3020
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-40 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
70 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
70 °C
Anzahl der Adern
4
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
22
Codierung (Kopf 2)
D-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
10 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Sercos
Dicke der Isolierung
0.900 mm
GTIN
4046356933834
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, Sercos CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 10 m
Herstellerprodukttyp
NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft