??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411493 - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32ELC-AL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411493
Artikelnummer des Herstellers
1411493
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Set
Langbeschreibung
Steckverbinder-Set, Schutzart: IP66, Polzahl: 24, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14, Kabelabgang: gerade
Herstellertypbezeichnung
HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32ELC-AL
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356932936
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
53 mm
Höhe
118.500 mm
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstrom
16 A
Anwendungsnorm
not available
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
100 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC, DNV
Länge
140.500 mm
Montageart
schraubbar
Tiefe
140.500 mm
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
Polzahl
24
Art der Verriegelung
Längsbügel
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Kontaktausführung
Hermaphrodit
Werkstoff des Kontaktes
Copper alloy
max. Umgebungstemperatur
100 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ag
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Überspannungskategorie
III
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Anschlussart des Leiters
Push-in-Anschluss
Dichtung vorhanden
Ja
Verriegelung vorhanden
Ja
Gewindegröße Kabeleingang
M32
Korrosionsbeständigkeit
yes
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
Schlagfestigkeit
IK08
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anordnung der Kabelzuführung
straight
Codierung (Kopf 1)
without
Anzahl der Steckkontaktreihen
2
GTIN
4046356932936
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder-Set
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder-EVO-Set, Serie B24, Metallgehäuse, bestehend aus Tüllengehäuse 1411473, Anbaugehäuse 1411330, EVO-Verschraubung 1411440, Stiftkontakteinsatz 1407736, Buchsenkontakteinsatz 1407735
Herstellerprodukttyp
HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32ELC-AL
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen