??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411486 - HC-B24-SG-CBK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411486
Artikelnummer des Herstellers
1411486
Kurzbeschreibung
Flachdichtung
Langbeschreibung
Flachdichtung
Herstellertypbezeichnung
HC-B24-SG-CBK
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356932868
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Lochdurchmesser
6.500 mm
min. Dicke
2 mm
Werkstoff
Kunststoff
Oberflächenbeschaffenheit
not relevant
Ausgabe der Maßnorm
not relevant
Oberflächenschutz
not relevant
Bohrungsabstand in Querrichtung
130 mm
Länge des Befestigungsabstandes
32 mm
Nenndruckreihe
not relevant
Nennweite
not relevant
Werkstoff (in Anlehnung an Norm)
not available
Anzahl der Löcher
1
Profilkurzzeichen
not relevant
Nennmaß des Formelementes
not relevant
Kurzzeichen (in Anlehnung an Norm)
not relevant
Normnummer (Formbuchstabe)
not relevant
Oberflächenschutz (in Anlehnung an Norm)
not available
GTIN
4046356932868
Herstellerproduktbezeichnung
Flachdichtung
Herstellerproduktbeschreibung
Ersatz-Flachdichtung, für HEAVYCON-Anbaugehäuse,HC-STA....AL, Bauform B24, leitfähig
Herstellerprodukttyp
HC-B24-SG-CBK
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
40169300
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen