??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1411483 - HC-B06-SG-CBK
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1411483
Product number of the Manufacturer
1411483
Description short
Guarnizione piatta
Description long
Guarnizione piatta
Manufacturer Type Description
HC-B06-SG-CBK
article view
GTIN-Code
4046356932837
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
diametro del foro
6.500 mm
spessore
2 mm
materiale
Plastic
proprietà superficiale
not relevant
indicazione della norma di misura
not relevant
protezione superficiale
not relevant
distanza dei fori in direzione trasversale
70 mm
lunghezza della distanza di fissaggio
32 mm
serie pressione nominale
not relevant
diametro nominale
not relevant
materiale secondo la norma
not available
quantità di fori
1
abbreviativo del profilo
not relevant
misura nominale dell'elemento sagomato
not relevant
abbreviativo secondo la norma
not relevant
lettera formale secondo la norma
not relevant
protezione superficiale secondo la norma
not available
codice EAN
4046356932837
Manufacturer product designation
Guarnizione piatta
Manufacturer product description
Guarnizione piatta di ricambio, per basi di montaggio HEAVYCON, HC-STA....AL, tipo B6, conduttiva
Product type
HC-B06-SG-CBK
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1411483
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
40169300
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD