??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1411480 - HC-B16-SP-CBK
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1411480
Product number of the Manufacturer
1411480
Description short
Guarnizione profilata
Description long
Guarnizione profilata
Manufacturer Type Description
HC-B16-SP-CBK
article view
GTIN-Code
4046356932813
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
spessore
3800 mm
materiale
Plastic
proprietà superficiale
not relevant
indicazione della norma di misura
not relevant
protezione superficiale
not relevant
serie pressione nominale
not relevant
diametro nominale
not relevant
materiale secondo la norma
not available
quantità di fori
1
abbreviativo del profilo
not relevant
misura nominale dell'elemento sagomato
not relevant
abbreviativo secondo la norma
not relevant
lettera formale secondo la norma
not relevant
protezione superficiale secondo la norma
not available
codice EAN
4046356932813
Manufacturer product designation
Guarnizione profilata
Manufacturer product description
Guarnizione profilata per custodie base HEAVYCON EVO della versione B16, conduttiva
Product type
HC-B16-SP-CBK
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1411480
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
40169300
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD