??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411480 - HC-B16-SP-CBK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411480
Artikelnummer des Herstellers
1411480
Kurzbeschreibung
Profildichtung
Langbeschreibung
Profildichtung
Herstellertypbezeichnung
HC-B16-SP-CBK
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356932813
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
min. Dicke
3800 mm
Werkstoff
Kunststoff
Oberflächenbeschaffenheit
not relevant
Ausgabe der Maßnorm
not relevant
Oberflächenschutz
not relevant
Nenndruckreihe
not relevant
Nennweite
not relevant
Werkstoff (in Anlehnung an Norm)
not available
Anzahl der Löcher
1
Profilkurzzeichen
not relevant
Nennmaß des Formelementes
not relevant
Kurzzeichen (in Anlehnung an Norm)
not relevant
Normnummer (Formbuchstabe)
not relevant
Oberflächenschutz (in Anlehnung an Norm)
not available
GTIN
4046356932813
Herstellerproduktbezeichnung
Profildichtung
Herstellerproduktbeschreibung
Profildichtung für HEAVYCON-EVO-Unterbaugehäuse der Bauform B16, leitfähig
Herstellerprodukttyp
HC-B16-SP-CBK
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1411480
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
40169300
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen