??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1411479 - HC-B10-SP-CBK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1411479
Product number of the Manufacturer
1411479
Description short
Joint profilé
Description long
Joint profilé
Manufacturer Type Description
HC-B10-SP-CBK
Preview
épaisseur
3800 mm
matériau
NBR, conductive
caractéristique de surface
not relevant
date de publication (AAAA-MM)
not relevant
protection de surface
not relevant
série de la pression nominale
not relevant
Portée nominale
not relevant
Matériau selon norme
not available
Nombre de trous
1
Abréviation de profilé
not relevant
Cote nominale de l’élément de forme
not relevant
Abréviation selon la norme
not relevant
Lettre de forme conforme à la norme
not relevant
Protection de surface conformément à la norme
not available
GTIN
4046356932806
Manufacturer product designation
Joint profilé
Manufacturer product description
Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B10, conducteur
Product type
HC-B10-SP-CBK
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356932806
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
52
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
40169300
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés