??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1411444 - HC-B-G-M32-ER-AL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1411444
Product number of the Manufacturer
1411444
Description short
Presse-étoupe
Description long
Presse-étoupe métallique EVO avec fermeture à baïonnette, série B, taille M32, diamètre de câble 14-21 mm
Manufacturer Type Description
HC-B-G-M32-ER-AL
Preview
GTIN-Code
4046356932431
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
couleur
aluminum
poids net
0.101 kg
degré de protection (IP) monté
IP66
sans halogène
No
matériau
brass nickel-plated
température ambiante maximale
125 °C
Size of connection thread
Bayonet B metal
Longueur de filetage
0 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
21 mm
min. sealing range
14 mm
Counter nut present
Yes
Bend protection present
Yes
Thread type of the cable gland
Bayonet
Number of cable feed-throughs
1
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
wrench width 1
34 mm
GTIN
4046356932431
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
Manufacturer product description
Presse-étoupe métallique EVO avec fermeture à baïonnette, série B, taille M32, diamètre de câble 14-21 mm
Product type
HC-B-G-M32-ER-AL
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85389099
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés