??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1411221 - A-INL-PG7-P-GY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1411221
Product number of the Manufacturer
1411221
Description short
Contre-écrou
Description long
Contre-écrou, matériau: PA, pour filetage Pg7, coloris: gris argent RAL 7001
Manufacturer Type Description
A-INL-PG7-P-GY
Preview
GTIN-Code
4046356923538
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
couleur
silver-gray RAL 7001
sans halogène
Yes
matériau
Polyamide (PA)
Surface
PA
matériau
Plastic
Type de surface
PA
type de forme de filet
PG
nominal thread size NPT/gas pipe thread (imperial)
not relevant
nominal thread size PG (metric)
Pg7
glass-fiber reinforced
No
Résistance aux chocs existante (O/N)
No
grounding connection present
No
GTIN
4046356923538
Manufacturer product designation
Contre-écrou
Manufacturer product description
Contre-écrou, matériau: PA, pour filetage Pg7, coloris: gris argent RAL 7001
Product type
A-INL-PG7-P-GY
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
39269097
Country of origin
TR
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés