??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411198 - G-INSEC-PG13,5-S68N-NNES-S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411198
Artikelnummer des Herstellers
1411198
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 12 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: Pg13,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Herstellertypbezeichnung
G-INSEC-PG13,5-S68N-NNES-S
Produktbild
Farbe
Messing
Nettogewicht
0.022 kg
Schutzart (IP, montiert)
IP68
halogenfrei
Nein
Werkstoff
Polyamid (PA)
max. Umgebungstemperatur
100 °C
Gewindegröße Kabeleingang
Pg13,5
Gewindelänge
6.500 mm
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
12 mm
min. Dichtwert
6 mm
Gegenmutter vorhanden
Nein
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
Dichtungsart
Einfachdichtung:
Schlüsselweite (1)
22 mm
Schlüsselweite (2)
22 mm
GTIN
4046356923293
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 12 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: Pg13,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Herstellerprodukttyp
G-INSEC-PG13,5-S68N-NNES-S
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4046356923293
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
5
Mengenstaffel
5
Zolltarifnummer
74198090
Herstellerland
TR
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen