??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1411183 - G-INS-NPT1/2-S68L-NNES-S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1411183
Product number of the Manufacturer
1411183
Description short
Presse-étoupe
Description long
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 10 mm ... 14 mm, blindage: non, filetage de raccordement: NPT1/2 Pouce, coloris: argenté, avec joint torique
Manufacturer Type Description
G-INS-NPT1/2-S68L-NNES-S
Preview
couleur
Brass
poids net
0.036 kg
degré de protection (IP) monté
IP68
sans halogène
No
matériau
Polyamide (PA)
température ambiante maximale
100 °C
Size of connection thread
1/2" NPT
Longueur de filetage
13 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
14 mm
min. sealing range
10 mm
Counter nut present
No
Bend protection present
No
Thread type of the cable gland
NPT
Number of cable feed-throughs
1
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
wrench width 1
22 mm
wrench width 2
22 mm
GTIN
4046356923156
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
Manufacturer product description
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 10 mm ... 14 mm, blindage: non, filetage de raccordement: NPT1/2 Pouce, coloris: argenté, avec joint torique
Product type
G-INS-NPT1/2-S68L-NNES-S
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356923156
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
74198090
Country of origin
TR
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés