??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1411169 - G-INS-M63-L68N-NNES-S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1411169
Product number of the Manufacturer
1411169
Description short
Presse-étoupe
Description long
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 34 mm ... 44 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M63 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
Manufacturer Type Description
G-INS-M63-L68N-NNES-S
Preview
GTIN-Code
4046356923033
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
couleur
Brass
poids net
0.02222 kg
degré de protection (IP) monté
IP66
sans halogène
No
matériau
Polyamide (PA)
température ambiante maximale
100 °C
Size of connection thread
M63
Longueur de filetage
14 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
44 mm
min. sealing range
34 mm
Counter nut present
No
Bend protection present
No
Thread type of the cable gland
metric
Number of cable feed-throughs
1
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
thread ascent
1.500 mm
Type of cable anchorage
A
wrench width 1
64 mm
wrench width 2
68 mm
GTIN
4046356923033
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
Manufacturer product description
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 34 mm ... 44 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M63 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
Product type
G-INS-M63-L68N-NNES-S
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1411169
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
74198090
Country of origin
TR
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés