??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411166 - G-INS-M32-M68N-NNES-S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411166
Artikelnummer des Herstellers
1411166
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 15 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Herstellertypbezeichnung
G-INS-M32-M68N-NNES-S
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356923002
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Farbe
Messing
Nettogewicht
0.0859 kg
Schutzart (IP, montiert)
IP69
halogenfrei
Nein
Werkstoff
Polyamid (PA)
max. Umgebungstemperatur
100 °C
Gewindegröße Kabeleingang
M32
Gewindelänge
8 mm
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
21 mm
min. Dichtwert
15 mm
Gegenmutter vorhanden
Nein
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
Dichtungsart
Einfachdichtung:
Gewindesteigung
1.500 mm
Ausführung der Zugentlastung
A
Schlüsselweite (1)
34 mm
Schlüsselweite (2)
34 mm
GTIN
4046356923002
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 15 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Herstellerprodukttyp
G-INS-M32-M68N-NNES-S
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
5
Mengenstaffel
5
Zolltarifnummer
74198090
Herstellerland
TR
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen