??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411147 - G-INS-PG36-L68N-PNES-GY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411147
Artikelnummer des Herstellers
1411147
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 22 mm ... 32 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg36, Farbe: silbergrau RAL 7001
Herstellertypbezeichnung
G-INS-PG36-L68N-PNES-GY
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356922845
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Farbe
silbergrau
Nettogewicht
0.06691 kg
Schutzart (IP, montiert)
IP66
halogenfrei
Nein
Werkstoff
Polyamid (PA)
max. Umgebungstemperatur
100 °C
Gewindegröße Kabeleingang
Pg36
Gewindelänge
13 mm
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
32 mm
min. Dichtwert
22 mm
Gegenmutter vorhanden
Nein
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
Dichtungsart
Einfachdichtung:
Schlüsselweite (1)
53 mm
Schlüsselweite (2)
53 mm
GTIN
4046356922845
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 22 mm ... 32 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg36, Farbe: silbergrau RAL 7001
Herstellerprodukttyp
G-INS-PG36-L68N-PNES-GY
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
5
Mengenstaffel
5
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
TR
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen