??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411137 - G-INS-M40-M68N-PNES-BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411137
Artikelnummer des Herstellers
1411137
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 19 mm ... 28 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005
Herstellertypbezeichnung
G-INS-M40-M68N-PNES-BK
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356922692
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Farbe
schwarz
Nettogewicht
0.04693 kg
Schutzart (IP, montiert)
IP68
halogenfrei
Nein
Werkstoff
Polyamid (PA)
max. Umgebungstemperatur
100 °C
Gewindegröße Kabeleingang
M40
Gewindelänge
10 mm
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
28 mm
min. Dichtwert
19 mm
Gegenmutter vorhanden
Nein
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
Dichtungsart
Einfachdichtung:
Gewindesteigung
1.500 mm
Ausführung der Zugentlastung
A
Schlüsselweite (1)
46 mm
Schlüsselweite (2)
46 mm
GTIN
4046356922692
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 19 mm ... 28 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005
Herstellerprodukttyp
G-INS-M40-M68N-PNES-BK
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
5
Mengenstaffel
5
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
TR
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen