??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1411074 - CES-B24-10XSRC-BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1411074
Product number of the Manufacturer
1411074
Description short
Cadre d'étanchéité
Description long
Cadre d'étanchéité avec fermeture à vis, taille : B24, avec 10 capots passe-câble coniques déjà montés pour diamètre de conducteur entre 2 mm et 11 mm
Manufacturer Type Description
CES-B24-10XSRC-BK
Preview
GTIN-Code
4046356921886
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
diamètre du trou
5.500 mm
épaisseur
20 mm
matériau
Plastic
caractéristique de surface
not relevant
date de publication (AAAA-MM)
not relevant
protection de surface
not relevant
Ecart entre les trous de perçage, sens transversal
130 mm
Longueur de l'écart de fixation
32 mm
série de la pression nominale
not relevant
Portée nominale
not relevant
Matériau selon norme
not available
Nombre de trous
1
Abréviation de profilé
not relevant
Cote nominale de l’élément de forme
not relevant
Abréviation selon la norme
not relevant
Lettre de forme conforme à la norme
not relevant
Protection de surface conformément à la norme
not available
GTIN
4046356921886
Manufacturer product designation
Cadre d'étanchéité
Manufacturer product description
Cadre d'étanchéité avec fermeture à vis, taille : B24, avec 10 capots passe-câble coniques déjà montés pour diamètre de conducteur entre 2 mm et 11 mm
Product type
CES-B24-10XSRC-BK
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
39269097
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés