??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1411048 - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1411048
Product number of the Manufacturer
1411048
Description short
Répartiteur de puissance
Description long
Répartiteur de puissance, application : Alimentation en énergie, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Métal, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, détrompage: T - Power, affectation des prises: simple, affichage d'état: Oui, Universel; racc. câble multicond.: raccordement de câble principal enfichable 90°, blindage: non, Port de diagnostic, M12, détrompage A, nombre de pôles : 12
Manufacturer Type Description
SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL
Preview
GTIN-Code
4046356920254
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
Indice de protection IP
IP66
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
60 °C
Largeur
60 mm
hauteur
52 mm
poids net
0.553 kg
matière du revêtement du contact
pre-nickel plated, gold-plated
raccordement pour détecteur NPN
Yes
type de circuit de départ pour les actionneurs et détecteurs
M12
tension d'emploi maximum
24 V
courant de commutation maximum par signal d'entrée/sortie
70 A
courant sommé maximum
70 A
Number of channels per slots
1
Number of sensor/actuator slots
4
avec affichage LED
Yes
Coupure de potentiel existante (O/N)
No
number of poles sensor/actuator slots
4
Catégorie de protection antidéflagrante pour gaz
not relevant
Catégorie de protection antidéflagrante pour poussières
not relevant
tension d'emploi minimum
24 V
presse-étoupe vissé pour un câble de diamètre extérieur minimum
9 mm
presse-étoupe vissé pour un câble de diamètre extérieur maximum
15.500 mm
Connection of the master cable
Plug-in master cable connection
GTIN
4046356920254
Manufacturer product designation
Répartiteur de puissance
Manufacturer product description
Répartiteur de puissance, application : Alimentation en énergie, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Métal, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, détrompage: T - Power, affectation des prises: simple, affichage d'état: Oui, Universel; racc. câble multicond.: raccordement de câble principal enfichable 90°, blindage: non, Port de diagnostic, M12, détrompage A, nombre de pôles : 12
Product type
SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés