??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411048 - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411048
Artikelnummer des Herstellers
1411048
Kurzbeschreibung
Powerverteiler
Langbeschreibung
Powerverteiler, Anwendung: Energieversorgung, Anschlussart: M12-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 4, Kodierung: T - Power, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, Universal; Stammleitungsanschluss: steckbarer Stammleitungsanschluss 90°, Schirmung: nein, Diagnoseport, M12, A-kodiert, Polzahl: 12
Herstellertypbezeichnung
SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356920254
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
32
Schutzart (IP)
IP66
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
60 °C
Breite
60 mm
Höhe
52 mm
Nettogewicht
0.553 kg
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
pre-nickel plated, gold-plated
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Ja
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen
M12
max. Betriebsspannung
24 V
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
70 A
max. Summenstrom
70 A
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz
1
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
4
LED-Anzeige vorhanden
Ja
Potenzialtrennung vorhanden
Nein
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
4
Explosionsschutz Kategorie für Gas
not relevant
Explosionsschutz Kategorie für Staub
not relevant
min. Betriebsspannung
24 V
min. Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung
9 mm
max. Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung
15.500 mm
Anschluss der Stammleitung
Plug-in master cable connection
GTIN
4046356920254
Herstellerproduktbezeichnung
Powerverteiler
Herstellerproduktbeschreibung
Powerverteiler, Anwendung: Energieversorgung, Anschlussart: M12-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 4, Kodierung: T - Power, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, Universal; Stammleitungsanschluss: steckbarer Stammleitungsanschluss 90°, Schirmung: nein, Diagnoseport, M12, A-kodiert, Polzahl: 12
Herstellerprodukttyp
SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen