1411 17.000
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_1411.prj},{NB=1411 17.000},{J21=1411 17.000},{A11=17},{B3=139.000},{B4=134.000},{B5=214},{B6=54},{B71=138.100},{C4=80.000},{C12=20},{C2=20},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.295},{BLD=1},{ID12000=9014110170000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=8},{C15=5},{D3=7},{D8=2},{D9=0},{E6=45},{G2=2},{J7=0},{J22=HM MA,-REIBAHLEN EU 17,000 DIN 8094-B RN},{J3=GG},{H3=HM-BEST,},{J1=DIN8094~},{A91=H7},{C11=MKG},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HW},{H5=OHNE},{J6=MKG00202085},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9014110170000.dxf},{ID10003=9014110170000.stp},{ID10004=9014110170000_prop.xml},{ID10005=A_9014110170000.xml},{ID11001=K10},{ID11002=BLANK},{ID12001=HM MASCH.-REIBAHLE},{ID12007=mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1411 - DIN8094~ HM MASCH.-REIBAHLE
Bill of material
1411 17.000
Identifizierende Bestellnummer
1411 17.000
1411 17.000
Produktbezeichnung
HM MA,-REIBAHLEN EU 17,000 DIN 8094-B RN
HM MA,-REIBAHLEN EU 17,000 DIN 8094-B RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HM-BEST,
HM-BEST,
Normnummer
DIN8094~
Schneidendurchmesser min.
17
17
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
139.000
139.000
mm
Nutzlänge
134.000
134.000
mm
Gesamtlänge
214
214
mm
Schneidenlänge max.
54
54
mm
Funktionslänge
138.100
138.100
mm
Schaftlänge
80.000
80.000
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
Aufnahmegröße, maschinenseitig
20
20
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
6
6
Drallrichtung
L
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HW
HW
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Masse (Gewicht)
0.295
0.295
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
MKG00202085
MKG00202085
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성