??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1410724 - SAC-2P- 3,0-PUR/DTFS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1410724
Product number of the Manufacturer
1410724
Description short
Câbles pour capteurs/actionneurs
Description long
Câbles pour capteurs/actionneurs, 2-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit DEUTSCH DT06-2S Verrouillage à clip, longueur de câble: 3 m
Manufacturer Type Description
SAC-2P- 3,0-PUR/DTFS
Preview
GTIN-Code
4046356924245
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Indice de protection IP
IP67
Tension nominale
48 V
rated current
8 A
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC-RoHS
Pole number
2
degré de protection (IP) monté
IP67
sans halogène
Yes
matière du revêtement du contact
nickel-plated
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Mobile hydraulics
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
Yes
type de connection côté terrain
not relevant
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
black-gray RAL 7021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-25 °C
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
Knurl material
Not relevant
type de connection côté boitier
DEUTSCH DT06-2S
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
Conductor cross-section, max.
0.750 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
A - standard
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
3 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4046356924245
Manufacturer product designation
Câbles pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câbles pour capteurs/actionneurs, 2-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit DEUTSCH DT06-2S Verrouillage à clip, longueur de câble: 3 m
Product type
SAC-2P- 3,0-PUR/DTFS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
CZ
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés