??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1410472 - SAC-5P-M12MS/ 5,0-92X SH OD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1410472
Product number of the Manufacturer
1410472
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, FRNC exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Manufacturer Type Description
SAC-5P-M12MS/ 5,0-92X SH OD
Preview
GTIN-Code
4046356899383
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
diamètre
6.900 mm
Norme d'application
IEC 61076-2-101
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
certificats et homologations
EAC-RoHS
Pole number
5
degré de protection (IP) monté
IP69K
sans halogène
No
matériau
PP
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
External areas
matériau de la gaine du câble
FRNC
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
Black
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
105 °C
Nombre de conducteurs
5
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
24
Coding
A-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
5 m
Category (capacity)
CANopen®
épaisseur de l’isolation
1.150 mm
GTIN
4046356899383
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, FRNC exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Product type
SAC-5P-M12MS/ 5,0-92X SH OD
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés