??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1410042 - CES-SRG-BK-1ASI-L
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1410042
Product number of the Manufacturer
1410042
Description short
Embout de câble
Description long
Embout de câble, petit, nombre de conducteurs: 1, version: Câble AS-i (À gauche), fendu, matériau: NBR, coloris: noir, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm
Manufacturer Type Description
CES-SRG-BK-1ASI-L
Preview
GTIN-Code
4046356776196
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
14
Indice de protection IP
IP54
couleur
Black
sans halogène
No
matériau
NBR
type
Cable entry
nominal size (PG)
not available
GTIN
4046356776196
Manufacturer product designation
Embout de câble
Manufacturer product description
Embout de câble, petit, nombre de conducteurs: 1, version: Câble AS-i (À gauche), fendu, matériau: NBR, coloris: noir, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm
Product type
CES-SRG-BK-1ASI-L
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
40169997
Country of origin
TW
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés