국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1410 14.000
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_1410.prj},{NB=1410 14.000},{J21=1410 14.000},{A11=14},{B3=127},{B4=123.500},{B5=189},{B6=47},{B71=126.100},{C4=65.500},{C12=20},{C2=10},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.131},{BLD=1},{ID12000=9014100140000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=8},{C15=5},{D8=2},{D9=0},{E6=45},{G2=0},{J7=0},{J22=HM MA,-REIBAHLEN EU 14,000 DIN 8094-A RN},{J3=GG},{H3=HM-BEST,},{J1=DIN8094~},{A91=H7},{C11=MKG},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HW},{H5=OHNE},{J6=MKG00102085},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9014100140000.dxf},{ID10003=9014100140000.stp},{ID10004=9014100140000_prop.xml},{ID10005=A_9014100140000.xml},{ID11001=K10},{ID11002=BLANK},{ID12001=HM MASCH.-REIBAHLE},{ID12007=mm},{ID12008=2019-09-05}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1410 - DIN8094~ HM MASCH.-REIBAHLE
Bill of material
1410 14.000
Identifizierende Bestellnummer
1410 14.000
1410 14.000
Produktbezeichnung
HM MA,-REIBAHLEN EU 14,000 DIN 8094-A RN
HM MA,-REIBAHLEN EU 14,000 DIN 8094-A RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HM-BEST,
HM-BEST,
Normnummer
DIN8094~
Schneidendurchmesser min.
14
14
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
127
127
mm
Nutzlänge
123.500
123.500
mm
Gesamtlänge
189
189
mm
Schneidenlänge max.
47
47
mm
Funktionslänge
126.100
126.100
mm
Schaftlänge
65.500
65.500
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
Aufnahmegröße, maschinenseitig
10
10
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
6
6
Drallrichtung
N
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HW
HW
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Masse (Gewicht)
0.131
0.131
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
MKG00102085
MKG00102085
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성