??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
141 - Point fixe
Nomenclature
AGRU_80141169037_Dog Bone_for leakage control_PP/PP_160/90 SDR33/17
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
141
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Point fixe
Description 2
pour surveillance des fuites
Description 3
with connection to single-pipe
Matériel
PP/PP
Processus de fabrication
fabrication mécanique
Technologie de connexion
soudage simultané
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
Dimension L
100.000 mm
L1
106.000 mm
L2
15.000 mm
L3
mm
L4
5.500 mm
L5
mm
D1
mm
D2
mm
D3
24.000 mm
D4
10.000 mm
T1
55.500 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés