??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
141 - Dog Bone
Bill of material
AGRU_80141169037_Dog Bone_for leakage control_PP/PP_160/90 SDR33/17
LOD Destination
LOD Level
Article number
Article number
Image Code
141
Weight
kg
Dimension long
Dimension short
Description 1
Dog Bone
Description 2
for leakage control
Description 3
with connection to single-pipe
Material
PP/PP
Manufacturing process
machined
Connection methode
Simultaneous-welding
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
Dimension L
100.000 mm
L1
106.000 mm
L2
15.000 mm
L3
mm
L4
5.500 mm
L5
mm
D1
mm
D2
mm
D3
24.000 mm
D4
10.000 mm
T1
55.500 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей