??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1409817 - HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1409817
Artikelnummer des Herstellers
1409817
Kurzbeschreibung
Profildichtung
Langbeschreibung
Profildichtung
Herstellertypbezeichnung
HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356750929
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
min. Dicke
7.800 mm
Werkstoff
NBR, conductive
Oberflächenbeschaffenheit
not relevant
Ausgabe der Maßnorm
not relevant
Oberflächenschutz
not relevant
Nenndruckreihe
not relevant
Nennweite
not relevant
Werkstoff (in Anlehnung an Norm)
not available
Anzahl der Löcher
1
Profilkurzzeichen
not relevant
Nennmaß des Formelementes
not relevant
Kurzzeichen (in Anlehnung an Norm)
not relevant
Normnummer (Formbuchstabe)
not relevant
Oberflächenschutz (in Anlehnung an Norm)
not available
GTIN
4046356750929
Herstellerproduktbezeichnung
Profildichtung
Herstellerproduktbeschreibung
Profildichtung für Tüllengehäuse der Bauform B16.....EEE
Herstellerprodukttyp
HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
40169300
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen