??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1409769 - SAC-3P-MS/ 1,8-240/CI SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1409769
Product number of the Manufacturer
1409769
Description short
Câbles pour capteurs/actionneurs
Description long
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, jaune, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur Connecteur de vanne CI (9,4 mm), longueur de câble: 1,8 m
Manufacturer Type Description
SAC-3P-MS/ 1,8-240/CI SCO
Preview
GTIN-Code
4046356881678
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
29
Tension nominale
48 V
rated current
4 A
Pole number
3
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matière du revêtement du contact
Sn
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
longueur du câble
1.800 m
section du conducteur
0.500 mm^2
longueur de cable réseau configurable
No
matière du corps de contact
CuSn
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
type de connection côté terrain
CI valve
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de câble
Multi-wire
Knurl material
zinc die-cast
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
angled
genre (M/F) de connection côté terrain
Female (socket)
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
conception pour réseau en étoile
No
longueur de câble préassemblé
1.800 m
résistance de l'ensemble câble et connections
0.005 0173-1#05-AAA559#002
Number of valves that can be connected
1
Energy-reducing
No
GTIN
4046356881678
Manufacturer product designation
Câbles pour capteurs/actionneurs
Product type
SAC-3P-MS/ 1,8-240/CI SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !