??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1409724 - SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO 180
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1409724
Product number of the Manufacturer
1409724
Description short
Connecteur pour électrovannes
Description long
Connecteur pour électrovannes, 3-pôles, connecteur mâle coudé M12, détrompage: A, sur Connecteur de vanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, Face de connexion du connecteur pour électrovanne tournée à 180°
Manufacturer Type Description
SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO 180
Preview
GTIN-Code
4046356900683
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
41
Tension nominale
24 V
rated current
4 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
classe d’inflammabilité
HB
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
certificats et homologations
CSAus
Pole number
3
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Sn
degré de salissure
3
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
TPU
Construction form of the plug connector
Plug
Indicateur de statut existant (O/N)
Yes
Type of wiring
Z diode
GTIN
4046356900683
Manufacturer product designation
Connecteur pour électrovannes
Manufacturer product description
Connecteur pour électrovannes, 3-pôles, connecteur mâle coudé M12, détrompage: A, sur Connecteur de vanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, Face de connexion du connecteur pour électrovanne tournée à 180°
Product type
SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO 180
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
25
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !